Publier vos produits
Hose Reel 884
Nederman

Hose Reel 884

Enrouleur de tuyau automatique à usage intensif pour l'air, l'eau, l'huile et la graisse.

Robuste, durable et résistant à la corrosion. Adapté aux tuyaux longs et lourds. En aluminium recyclé avec une peinture résistante à la corrosion et un tambour composite résistant aux chocs. Roulements à billes dans le tambour et le pivot.

  • Ressort en acier à haute résistance avec la bonne tension pour une rétraction uniforme et ergonomique et une perte de couple minimisée au fil du temps
  • Roulements à billes pour un mouvement fluide, une friction minimisée et une durabilité élevée.
  • Facile à monter au sol, au mur ou au plafond. L'angle réglable du support assure une manipulation ergonomique tout en minimisant les frottements et l'usure.
  • Conception ouverte pour un nettoyage et un entretien facile.
  • Le tambour en aluminium recyclé et en composite réduit l'impact environnemental.
Spécification
  • Certifications CE
    Matériel recyclé (%) 100
    Longueur du tuyau de connexion (m) 1
    Couleur Grey
    Poids (kg) 31,5
    Résistance à la corrosion Standard
    Moteur électrique/ressort Ressort
Spécifications techniques
  • Réference unique.hose-reel-884
  • Famille de produitsHose Reels and Cable Reels
  • Groupe de produitsHose reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie