Publier vos produits
Hose Reel 888
Nederman

Hose Reel 888

Enrouleur de tuyau automatique ouvert de taille moyenne.

Grâce à la conception ouverte, les enrouleurs automatiques 888 sont très faciles à entretenir et garder propres. Ces enrouleurs professionnels peuvent être installés sur le mur ou au plafond.

  • La position de sortie peut être réglée à 120° pour un angle de sortie et de rentrée optimum
  • La puissance du ressort peut être facilement réglée de l'extérieur.
  • La fonction de vérouillage peut facilement être libérée.
  • 0
  • 0
Spécification
  • Certifications CE
    Média Air comprimé, Eau, Eau Haute-Pression, Huile, Alimentaire, Graisse
    Longueur du tuyau de connexion (m) 1
Spécifications techniques
  • Réference unique.hose-reel-888
  • Famille de produitsHose Reels and Cable Reels
  • Groupe de produitsHose reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie