Publier vos produits
Hose Reel 889
Nederman

Hose Reel 889

Enrouleur de tuyau automatique ouvert de taille moyenne.

Les enrouleurs automatiques ouverts de taille moyenne de la série 889 sont dotés de tambours légèrement plus grands et sont ainsi en mesure d'accueillir des tuyaux plus longs que ceux de la série 888. Grâce à la conception ouverte, les enrouleurs sont extrêmement faciles à entretenir, à utiliser et à nettoyer. À installer au mur ou au plafond.

  • La position de sortie peut être réglée à 120° pour un angle de sortie et de rentrée optimum
  • La puissance du ressort peut être facilement réglée de l'extérieur.
  • La fonction de vérouillage peut facilement être libérée.
  • 0
  • 0
Spécification
  • Certifications CE
    Média Air comprimé, Eau, Eau Haute-Pression, Huile, AdBlue
    Longueur du tuyau de connexion (m) 1
    Résistance à la corrosion Standard
    Moteur électrique/ressort Ressort
Spécifications techniques
  • Réference unique.hose-reel-889
  • Famille de produitsHose Reels and Cable Reels
  • Groupe de produitsHose reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie