Publier vos produits
Hose Reel H30
Nederman

Hose Reel H30

Enrouleur de tuyau automatique sûr et fonctionnel adapté pour les outils pneumatiques, agrafeuses, soufflettes et pistolets à eau.

Enrouleurs de tuyau automatiques sûrs et fonctionnels pour une utilisation industrielle, par les professionnels ou les ateliers de bricolage. Conception solide en matériaux composites avec résistance élevée aux impacts. Fourni avec un support mural pivotant à fixation rapide et une patte de sécurité unique pour une utilisation sûre et facile. L'enrouleur de tuyau professionnel rétractable est adapté aux outils pneumatiques, agrafeuses, pistolets de soufflage et lances à eau. L'enrouleur de tuyau automatique H30 est rétractable et dispose d'une force de ressort optimisée, pour garantir que le tuyau s'enroule lentement et régulièrement dans le tambour. Le ressort de qualité supérieure est prétendu en usine pour s'adapter à une large gamme d'applications, tout en étant bien protégé à l'intérieur de la cavité du tambour. L'enrouleur de tuyau auto-enroulant H30 est très simple à installer, que ce soit sur les murs, les plafonds ou au sol.

  • Facile à installer, enrouleur industriel clipsé sur la base
  • Verrou de sécurité
  • Tambour avec double roulement à billes
  • Tuyau à fixation pressée et spirale protectrice
  • Tuyau facilement remplaçable
Spécification
  • Certifications CE
    Installation Intérieur
    Matériel PVC/PUR
    Média Air comprimé, Eau
    Longueur du tuyau de connexion (m) 1,5
    Media Air comprimé, Eau
    Diamètre, tuyau de connexion (mm) 10
    Pression de fonctionnement max. (Mpa) 1,5
    Résistance à la corrosion Standard
    Moteur électrique/ressort Ressort
Spécifications techniques
  • Réference unique.hose-reel-h30
  • Famille de produitsHose Reels and Cable Reels
  • Groupe de produitsHose reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie