Publier vos produits
NEOKEM Sahara 503 Greyblue
NEOKEM Sahara 503 Greyblue
    NEOKEM

    NEOKEM Sahara 503 Greyblue

    Traduit par Google,

    Revêtements architecturaux en poudre collée à texture fine super durables

    Des nuances de couleurs impressionnantes avec un effet métallique sur une finition à texture fine, qui présentent toutes une résistance avancée à l'abrasion et aux rayures. Les 21 teintes de la série Sahara offrent une grande variété de propositions chromatiques uniques, en ligne avec les dernières tendances de l'architecture contemporaine et du design industriel. Toutes les nuances de couleur Sahara sont des revêtements en poudre super durables, approuvés selon Qualicoat, classe 2 et ils sont au moins trois fois plus résistants aux intempéries que les revêtements en poudre de classe 1.

    Spécification
    • PP 600 Sahara is a new generation of Super Durable fine textured powder coatings. Due to its superior weathering
      resistance, 3 years Florida, it is recommended for architectural and other demanding applications where gloss,
      colour retention and long-term aesthetics are of significant importance. It is bonded using Neobond proprietary
      method, thus ensuring homogeneous metallic effect and stability during recycling.

      Superior Properties: Ability to cover substrate defects while creating a flawless appearance. Exceptional abrasion resistance. Increased chemical resistance. Low sensitivity to pollution. Superb edge coverage that reduces the risk of corrosion. Stable structure at different film thicknesses. Very good transfer efficiency and penetration to difficult areas. High yield due to low density. All PP 600 Sahara products are heavy metal and TGIC free.

      PP 600 Sahara is approved by Qualicoat for Class 2 - Category 1 (Approval number: P-0780).

      Powder characteristics:
      • Appearance: Fine Textured Mat
      • Density: (ISO 8130-3) 1.39 ± 0.10 gr/cm³ (Depending on shade)
      • Curing Conditions 15 minutes at 190 °C (Object temperature)

      For more information and updated Technical Data Sheets please contact sales manager of NEOKEM: info@neokem.gr

    Spécifications techniques
    • Réference unique.503
    • Famille de produitsPowder Coatings
    • Groupe de produitsNEOKEM Prisma Collection - Super Durable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-23
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enGrèce
    • Fabriqué enGrèce
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_66
    • Description de l'Uniclass 2015Powder coatings
    • Numéro OmniClass23-15 21 00
    • Titre OmniClassSurface Applied Coatings