Publier vos produits
NEOKEM Riviera 815 Crete
NEOKEM Riviera 815 Crete
    NEOKEM

    NEOKEM Riviera 815 Crete

    Traduit par Google,

    Revêtements architecturaux en poudre collée à texture fine super durables

    La série Riviera (l'évolution de la série Mesogeios) a été développée en s'inspirant de l'impressionnante palette de couleurs observée dans les rivieras du monde entier. Les 15 nuances de la série offrent un large champ de couleurs avec un résultat harmonieux qui combine des recommandations de couleurs claires, vives et douces. Les nuances Riviera, chacune à leur manière, s'appliquent aussi bien aux constructions traditionnelles qu'aux conceptions architecturales de pointe. Toutes les couleurs de la série sont certifiées par le label de qualité international Qualicoat (classe 2). Les revêtements en poudre super durables sont au moins 3 fois plus résistants dans les conditions extérieures par rapport aux revêtements en poudre standard.

    Spécification
    • PP 600 Riviera is a new generation of Super Durable fine textured powder coatings. Due to its superior weathering resistance, 3 years Florida, it is recommended for architectural and other demanding applications where gloss, color retention and long-term aesthetics are important. It is bonded using Neobond proprietary method, thus ensuring homogeneous metallic effect and stability during recycling. PP 600 is designed for architectural use, on aluminum and galvanized steel. Superior Properties: Ability to cover substrate defects while creating a flawless appearance. Exceptional abrasion resistance. Increased chemical resistance. Low sensitivity to pollution. Superb edge coverage that reduces the risk of corrosion. Stable structure at different film thicknesses.PP 600 is certified with the international quality label Qualicoat (Class2 - Category1, Approval number: P-0780). PP 600 meets the requirements of EN 12206-1:2021, class b. In terms of reaction to fire, and in accordance with EN 13501-1, Neotec architectural polyester powder coatings are classified as: A2-s1, d0. All PP600 products are heavy metal and TGIC free, they comply with the European directives 2011/65/EU and 2015/863/EU (RoHS).

      For more information and updated Technical Data Sheets please contact sales manager of NEOKEM: info@neokem.gr

    Spécifications techniques
    • Réference unique.815
    • Famille de produitsPowder Coatings
    • Groupe de produitsNEOKEM Prisma Collection - Super Durable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-23
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enGrèce
    • Fabriqué enGrèce
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_66
    • Description de l'Uniclass 2015Powder coatings
    • Numéro OmniClass23-15 21 00
    • Titre OmniClassSurface Applied Coatings