Publier vos produits
Bardage CLAD - Fibres de bois
Bardage CLAD - Fibres de bois
Bardage CLAD - Fibres de bois
Bardage CLAD - Fibres de bois
Bardage CLAD - Fibres de bois
Bardage CLAD - Fibres de bois
Bardage CLAD - Fibres de bois
    Neolife
    Archivé

    Bardage CLAD - Fibres de bois

    Découvrez CLAD : une gamme de bardages biosourcés sous Avis Technique CSTB, issue d’une technologie brevetée à haute teneur en fibres de bois revalorisées.

    L’alliance ingénieuse du végétal et du minéral pour un matériau durable et résistant aux performances techniques certifiées !

    Avec une esthétique unique à faux claire-voie, le CLAD apporte une finition élégante et chaleureuse à l’épreuve du temps.

    Bas-carbone, 100% recyclables en fin de vie et sans entretien, les bardages CLAD s’adaptent à tout type de projet sans contraintes au feu.

    Gamme CLAD : 2 profils parfaitement combinables

    CLAD 4 : ondes de 4 cm

    CLAD 14 : ondes de 14 cm

    Un profil d’angle est également disponible pour une finition parfaite.

    Caractéristiques et avantages

    • Teintes durables dans le temps
    • Excellente stabilité dimensionnelle
    • Résistance aux intempéries, insectes et champignons
    • Sans besoin d'entretien ni traitement chimique
    • Fixation par vis inox
    • Pose rapide par emboîtement de lames larges
    • Conçu et fabriqué en France

    Dimensions des lames

    5 longueurs standards : 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 mm

    Largeur des lames emboitées : 300 mm

    Spécification
    •      CLAD 4

           CLAD 14

      Masse surfacique (kg/m²)

            10,6

            8,8

      Masse combustible (MJ/m²)

            181

            150

      • Classement feu : Euroclasse E
      • Résistance aux chocs : Q4
      • Résistance au vent : V4
      • Zones sismiques : 1 à 4
      • Conductivité thermique : 0,0711 W/m.K
      • Avis Technique CSTB sur support bois et béton/maçonnerie
      • FDES
      • Labellisé « produit Biosourcé » par Karibati
      • Recyclable à 100% en fin de vie

      Mise en œuvre

      • Pose verticale, horizontale ou en sous-face
      • Mise en œuvre sur mur maçonné, bois ou plateau métallique
      • Compatible avec tout type d'isolant en isolation thermique par l'extérieur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cladding-clad
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsCLAD
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)28.5
    En rapport
    • Matériel principalWood-Plastic Composite (WPC)
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Numéro OmniClass23-15 15 11
    • Titre OmniClassWall Cladding Sections