Publier vos produits
Bardage NOMAD - Fibres de bois
Bardage NOMAD - Fibres de bois
Bardage NOMAD - Fibres de bois
    Neolife
    Archivé

    Bardage NOMAD - Fibres de bois

    Découvrez NOMAD: un bardage biosourcé, issue d’une technologie brevetée à haute teneur en fibres de bois revalorisées.

    L’alliance ingénieuse du végétal et du minéral pour un matériau durable et résistant aux performances techniques certifiées !

    Avec une esthétique unique à faux claire-voie, le NOMAD apporte une finition élégante et chaleureuse à l’épreuve du temps.

    Bas-carbone, 100% recyclables en fin de vie et sans entretien, le bardage NOMAD s’adaptent à tout type de projet sans contraintes au feu.

    Gamme NOMAD

    NOMAD Trend : ondes de 6 cm

    Caractéristiques et avantages

    • Teintes durables dans le temps
    • Excellente stabilité dimensionnelle
    • Résistance aux intempéries, insectes et champignons
    • Sans entretien ni traitement chimique
    • Pose sur ossature bois ou métal en fixation traversante par vis inox laquées
    • Pose également possible sur crémaillère sans fixation apparente
    • Pose rapide par emboîtement de lames larges
    • Un profil d’angle est disponible pour une finition parfaite
    • Conçu et fabriqué en France

    Dimensions des lames

    5 longueurs standards : 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 mm

    Largeur des lames emboitées : 300 mm

    Spécification
    •      NOMAD Trend

      Masse surfacique (kg/m²)

               7,8

      Masse combustible (MJ/m²)

               132

      • Classement feu : Euroclasse D
      • Résistance aux chocs : Q4*
      • Résistance au vent : V4*
      • Zones sismiques : 1 à 4*
      • Labellisé « Produit Biosourcé » par Karibati
      • Recyclable à 100% en fin de vie
      • Conception et fabrication en France 

      *tests et agréments en cours

      Mise en œuvre

      • Pose verticale, horizontale ou en sous-face
      • Mise en œuvre sur mur maçonné, bois ou plateau métallique
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cladding-nomad
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsNOMAD
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)28.5
    En rapport
    • Matériel principalWood-Plastic Composite (WPC)
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Numéro OmniClass23-15 15 11
    • Titre OmniClassWall Cladding Sections