Publier vos produits
Profil d'habillage SHADOW - Fibres de bois
Profil d'habillage SHADOW - Fibres de bois
Profil d'habillage SHADOW - Fibres de bois
Profil d'habillage SHADOW - Fibres de bois
Profil d'habillage SHADOW - Fibres de bois
Profil d'habillage SHADOW - Fibres de bois
Profil d'habillage SHADOW - Fibres de bois
    Neolife
    Archivé

    Profil d'habillage SHADOW - Fibres de bois

    Découvrez SHADOW : un profil d'habillage biosourcé issu d’une technologie brevetée à haute teneur en fibres de bois revalorisées.

    L’alliance ingénieuse entre le végétal et le minéral pour un matériau résistant et durable aux performances techniques certifiées !

    Avec une esthétique unique, la SHADOW apporte une finition élégante et chaleureuse à l’épreuve du temps.

    Bas-carbone, sans entretien et 100% recyclable en fin de vie, le profil SHADOW s’adapte à tout type de projet pour créer des volets, cloisons séparatives, brise-soleil ou brise-vue.

    Gamme SHADOW : 1 profil

    SHADOW : une lame alvéolaire de 140*20 mm

    Caractéristiques et avantages

    • Teintes durables dans le temps
    • Excellente stabilité dimensionnelle
    • Résistance aux intempéries, insectes et champignons
    • Sans entretien ni traitement chimique
    • Conçu et fabriqué en France

    Dimensions des lames

    Longueur standard : 3000 mm

    Spécification
    •       SHADOW

      Masse linéique

           1,6 kg/ml

      • Classement feu : M2 ou M1 sur demande
      • Labellisé « Produit Biosourcé » par Karibati
      • Recyclable à 100% en fin de vie
      • Conception et fabrication en France

      Mise en œuvre

      • Mise en œuvre horizontale ou verticale avec fixations conseillées tous les mètres
      • Montage en cadre ou avec platines
      • Lames jointives, espacées ou inclinées
      • Applications possibles : brise-vue, habillage, brise-soleil…
    Spécifications techniques
    • Réference unique.profile-shadow
    • Famille de produitsProfile
    • Groupe de produitsSHADOW
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)140
    • Profondeur (mm)20
    En rapport
    • Matériel principalWood-Plastic Composite (WPC)
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Divers
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEC011406
    • Nom ETIMFaçade louver
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 15 11
    • Titre OmniClassFixed Exterior Louvers and Grilles