Publier vos produits
Profil d'habillage SPACE - Fibres de bois
Profil d'habillage SPACE - Fibres de bois
Profil d'habillage SPACE - Fibres de bois
Profil d'habillage SPACE - Fibres de bois
Profil d'habillage SPACE - Fibres de bois
Profil d'habillage SPACE - Fibres de bois
Profil d'habillage SPACE - Fibres de bois
Profil d'habillage SPACE - Fibres de bois
Profil d'habillage SPACE - Fibres de bois
    Neolife
    Archivé

    Profil d'habillage SPACE - Fibres de bois

    4.0 sur 5 étoiles4.0(10 Avis)

    Découvrez SPACE : une gamme de profils d'habillage biosourcés, issue d’une technologie brevetée à haute teneur en fibres de bois revalorisées.

    L’alliance ingénieuse du végétal et du minéral pour un matériau résistant et durable aux performances techniques certifiées !

    Avec une esthétique unique, le SPACE apporte une finition élégante et chaleureuse à l’épreuve du temps.

    Bas-carbone, sans entretien et 100% recyclables en fin de vie, les profils SPACE s’adaptent à de nombreux usages : brise-soleil, brise-vue, habillage de façade ou cloisons séparatives.


    Gamme SPACE : 2 profils

    SPACE 4 : tube de 40*60 mm

    SPACE 6 : tube de 60*80 mm

    Caractéristiques et avantages

    • Teintes durables dans le temps
    • Excellente stabilité dimensionnelle
    • Résistance aux intempéries, insectes et champignons
    • Sans entretien ni traitement chimique
    • Etriers de fixation et bouchons fournis
    • Conçu et fabriqué en France

    Dimensions des lames

    Longueur standard : 3000 mm

    Spécification
    •      SPACE 4          

           SPACE 6          

      Masse linéique          

          1,0 kg/ml

          1,8 kg/ml

      • Classement feu : M2 ou M1 sur demande
      • Labellisé « Produit Biosourcé » par Karibati
      • Recyclable à 100% en fin de vie
      • Conçu et fabriqué en France 

      Mise en œuvre

      • Mise en œuvre horizontale ou verticale avec fixations conseillées tous les 1,5 m pour le SPACE 4 et tous les 2 m pour le SPACE 6
      • Fixation par étriers avec boulon traversant
      • Applications possibles : brise-vue, remplissage de garde-corps, habillage claire-voie, brise-soleil…
    Spécifications techniques
    • Réference unique.profile-space
    • Famille de produitsProfile
    • Groupe de produitsSPACE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalWood-Plastic Composite (WPC)
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Divers
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEC011406
    • Nom ETIMFaçade louver
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 15 11
    • Titre OmniClassFixed Exterior Louvers and Grilles