Publier vos produits
NICZUK Underfloor hook H
NICZUK

NICZUK Underfloor hook H

Traduit par Google,
Utilisation : destiné à la fixation et à la pose de tuyaux d'un diamètre extérieur jusqu'à 32 mm. Possibilité de mise en place dans le sol en béton de classe non inférieure à C16/20. La forme du mandrin assure un assemblage facile et rapide dans la couche isolante tout en garantissant la stabilisation des tuyaux posés lors de la réalisation de la chape.
Spécifications techniques
  • Réference unique.haki-h
  • Famille de produitsPipe clamps without lining
  • Groupe de produitsUnderfloor hooks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
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
Produits similaires

4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (7)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (16)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (16)
4.7 sur 5 étoiles 4.7 (11)