Publier vos produits
NICZUK Channel beam clamp KLM
NICZUK

NICZUK Channel beam clamp KLM

Traduit par Google,

Utilisation : Pour relier les canaux aux poutres en acier. Pour la création de fixations solides sur les structures de poutres en acier sans qu'il soit nécessaire de percer ou de souder. Fixation sûre grâce à l'utilisation de deux colliers de serrage pour poutres par fixation. Ensemble intégré adapté aux poutres en acier de tous types.

Contenu du fichier :

KLM-A - Pour une utilisation avec le type de canal de sorcière 30. (SZ-C, SZ-A)
KLM-MF - Pour une utilisation avec le type de canal de sorcière 41 (SZ-MF).
KLM-MH - Pour une utilisation avec le type de canal de sorcière 41 (SZ-MH).
KLM-MFH-D - Pour une utilisation avec le type de canal de sorcière 41 (SD-MFH, SZ-MI).
KLM-MH-D - Pour une utilisation avec le type de canal de sorcière 41 (SD-MH).
KLM-MB
- Pour une utilisation avec le type de canal de sorcière 50 (SZ-MB).
KLM-ME - Pour une utilisation avec le type de canal de sorcière 50 (SZ-ME).

Spécifications techniques
  • Réference unique.klamry-klm-stalowe
  • Famille de produitsFastening and connecting elements
  • Groupe de produitsBeam channel clamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
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
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (15)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (17)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)