Publier vos produits
NICZUK Fire stop pipe collar KO
NICZUK

NICZUK Fire stop pipe collar KO

Traduit par Google,
Utilisation : étanchéité coupe-feu des passages : • canalisations inflammables, canalisations inflammables isolées avec une couverture en mousse synthétique, • canalisations acier et cuivre isolées avec une couverture en mousse synthétique, • câbles électriques en gaine de protection, via les divisions incendie. • dans les murs - deux colliers (des deux côtés du mur) • dans les plafonds - un collier (du bas du plafond) • des espaces libres, d'une largeur de 5 mm, entre l'ouverture dans le mur ou dans le plafond et le tuyau ou le revêtement d'isolation externe du tuyau doit être rempli de pâte acrylique coupe-feu • les espaces d'une largeur supérieure à 5 mm doivent être remplis de mortier de ciment, de mortier de gypse ou de laine minérale d'une densité non inférieure à 150 kg/m 3 , • l'insert de gonflement du collier peut être coupé à la longueur requise, supérieure ou égale à la circonférence externe du tuyau protégé
Spécifications techniques
  • Réference unique.kolnierze-ko
  • Famille de produitsFirestop and fire protection system
  • Groupe de produitsFire stop collars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
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
Produits similaires