Publier vos produits
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
    NICZUK

    NICZUK Cantilever type 30

    Traduit par Google,

    Utilisation : système de caniveaux universel pour la construction de systèmes de fixation, avec perforation répétable, avec graduation centimétrique découpée côté caniveaux.

    Contenu du fichier :

    A2,0 : Largeur = 30 mm Hauteur = 30 mm

    SS-A2,0-150 L =150mm
    SS-A2,0-250 L =200mm
    SS-A2,0-300 L = 300mm
    SS-A2,0-350 L = 350mm
    SS-A2,0-450 L = 450mm
    SS-A2,0-500 L = 500mm
    SS-A2,0-750 L = 750mm
    SS-A2,0-1000 L = 1000mm

    C2,0 : Largeur = 30 mm Hauteur = 16 mm

    SS-C2,0-200 L = 200mm
    SS-C2,0-250 L = 250mm
    SS-C2,0-300 L = 300mm
    SS-C2,0-400 L = 400mm
    SS-C2,0-500 L = 500mm

    U3,0 : Largeur = 30 mm Hauteur = 30 mm

    SS-U3,0-250 L =250mm
    SS-U3,0-300 L =300mm
    SS-U3,0-400 L = 400mm
    SS-U3,0-500 L = 500mm
    SS-U3,0-600 L = 600mm
    SS-U3,0-800 L = 800mm
    SS-U3,0-1000 L = 1000mm




    Spécifications techniques
    • Réference unique.konsole-a
    • Famille de produitsChannels
    • Groupe de produitsCantilever A
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-01
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
    • Code ETIMEC001285
    • Nom ETIMMounting rail