Publier vos produits
NICZUK Vertical cantilever type 41
NICZUK Vertical cantilever type 41
    NICZUK

    NICZUK Vertical cantilever type 41

    Traduit par Google,

    Utilisation : système de canal universel pour la construction de systèmes de fixation, avec perforation répétable et bords dentelés pour mieux verrouiller les accessoires, avec échelle centimétrique coupée du côté du canal.

    Contenu du fichier :

    MF2,5 : Largeur = 41mm Hauteur = 41mm

    SS90-MF2,5-240 L =240mm
    SS90-MF2,5-320 L =320mm
    SS90-MF2,5-480 L =480mm
    SS90-MF2,5-560 L =560mm
    SS90-MF2,5-800 L =800mm
    SS90-MF2,5-1040 L =1040mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.konsole-mf-obrocone-90
    • Famille de produitsChannels
    • Groupe de produitsVertical cantilevers MF
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)41
    • Largeur (mm)41
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
    • Code ETIMEC001285
    • Nom ETIMMounting rail
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
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (15)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (17)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)