Publier vos produits
NICZUK Flat connector XX3
NICZUK Flat connector XX3
    NICZUK

    NICZUK Flat connector XX3

    Traduit par Google,

    Utilisation : pour la connexion structurelle des canaux de montage, il permet un réglage multiple de l'emplacement de l'ouverture de fixation dans le canal. Ils assurent une connexion fiable des systèmes de fixation plats et spatiaux.

    Contenu du fichier :

    XX3-A90 : A xg [mm] = 30x4, pour une utilisation avec des canaux de type 30.
    XX3-MF90 :
    A xg [mm] = 40x5, pour une utilisation avec des canaux de type 41 .
    XX3-MB90 :
    A xg [mm] = 45x5, pour une utilisation avec des canaux de type 50.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ksztaltki-xx3
    • Famille de produitsChannels accessories
    • Groupe de produitsConnecting plates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
    • Code ETIMEC000483
    • Nom ETIMCoupler for support/profile rail

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (16)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (15)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (5)