Publier vos produits
NICZUK Channel type L
NICZUK Channel type L
NICZUK Channel type L
    NICZUK

    NICZUK Channel type L

    Traduit par Google,

    Utilisation : système universel de canaux pour la construction de systèmes de fixation, avec perforation répétable.

    Contenu du fichier :

    Largeur = 30 mm Hauteur = 30 mm
    SZ-L2,0
    SZ-L3,0

    Longueur = 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.profile-l
    • Famille de produitsChannels
    • Groupe de produitsChannels L
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
    • Code ETIMEC001285
    • Nom ETIMMounting rail
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
    Produits similaires

    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (15)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (17)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)