Publier vos produits
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
NICZUK Channel type 41
    NICZUK

    NICZUK Channel type 41

    Traduit par Google,

    Utilisation : système de canal universel pour la construction de systèmes de fixation, avec perforation répétable et bords dentelés pour mieux verrouiller les accessoires, avec échelle centimétrique coupée du côté du canal.

    Contenu du fichier :

    Largeur = 41 mm Hauteur = 21 mm
    SZ-MG1,5
    SZ-MG2,0

    Largeur = 41mm Hauteur = 41mm
    SZ-MF1,5
    SZ-MF2,0
    SZ-MF2,5
    SZ-MF3,0

    Largeur = 41 mm Hauteur = 62 mm
    SZ-MH2,5

    Largeur = 41mm Hauteur = 82mm
    SZ-MI2,5

    Longueur = 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.profile-mf
    • Famille de produitsChannels
    • Groupe de produitsChannels MF
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-01
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)41
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
    • Code ETIMEC001285
    • Nom ETIMMounting rail
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
    Produits similaires

    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (15)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (17)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)