Publier vos produits
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
    NICZUK

    NICZUK Double channel type 41-D

    Traduit par Google,

    Utilisation : système de canal universel pour la construction de systèmes de fixation, avec perforation répétable et bords dentelés pour mieux verrouiller les accessoires, ils ont une échelle centimétrique coupée du côté du canal.

    Contenu du fichier :

    Largeur = 41mm Hauteur = 42mm
    SD-MG2,0

    Largeur = 41mm Hauteur = 82mm
    SD-MF2,5

    Largeur = 41mm Hauteur = 103mm
    SD-MFH2,5

    Largeur = 41 mm Hauteur = 124 mm
    SD-MH2,5

    Longueur = 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.profile-mf-d
    • Famille de produitsChannels
    • Groupe de produitsDouble channels MF
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-01
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)41
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
    • Code ETIMEC001285
    • Nom ETIMMounting rail
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
    Produits similaires

    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (15)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (17)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)