Publier vos produits
NICZUK Pivot hinged rail support STRG
NICZUK

NICZUK Pivot hinged rail support STRG

Traduit par Google,

Utilisation : pour connecter les canaux avec le matériau du substrat. Permet de construire et de renforcer des structures constituées de caniveaux et de systèmes de fixation. Réglage de l'angle de fixation dans la plage de 180°. Le canal peut être fixé avec son côté ouvert au bas du pied ou à son côté quelconque ce qui assure le confort de montage.

Contenu du fichier :

STRG-A : Pour une utilisation avec les canaux de type 30.
STRG-MF :
A utiliser avec les canaux de type 41 .

Spécifications techniques
  • Réference unique.stopy-strg
  • Famille de produitsChannels accessories
  • Groupe de produitsChannel feets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
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
Produits similaires