Publier vos produits
NICZUK Ball swivel hanger WW
NICZUK

NICZUK Ball swivel hanger WW

Traduit par Google,
Utilisation : pour l'assemblage de systèmes soumis à la dilatation thermique. Ils permettent de déplacer des éléments fixes. Ils prennent en charge les allongements non axiaux des canalisations avec une rotation libre jusqu'à 360°. Destiné à l'assemblage directement au substrat et aux structures constituées de canaux de montage. Ils ont des ouvertures qui permettent d'inspecter la profondeur du mandrin et si le mandrin est complètement vissé, il ne peut pas s'incliner. Il est également possible de l'utiliser comme fixation pour un déplacement axial - deux éléments doivent être utilisés dans ce cas. Déviation maximale de la suspension - 15°.
Spécifications techniques
  • Réference unique.wieszaki-wahadlowe-ww
  • Famille de produitsFixed points and sliding plates
  • Groupe de produitsSwivel hangers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
  • Code ETIMEC010040
  • Nom ETIMSliding piece
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
Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (13)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (9)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (16)