Publier vos produits
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
    NIMO

    Mistral Drying Cabinet 60 (1900)

    Traduit par Google,

    Armoire de séchage avec fonction minuterie contrôlée par deux boutons où vous réglez le mode réel et le temps de séchage.

    Modèle à plancher haut avec jusqu'à 3 rangées de cintres rabattables et extensibles selon le modèle choisi. Livré avec des raccords de ventilation et des pieds réglables pour garantir une bonne stabilité de l'armoire. L'armoire de séchage peut avantageusement remplacer le séchoir dans le salon, ce qui minimise également l'humidité dans la pièce.

    Modèle sur pied haut avec trois cintres coulissants et pliables, ainsi que trois cintres de porte. Fourni avec des raccords de ventilation. Capacité de séchage du linge de 6 kg. Contrôle par minuterie avec poignées faciles à utiliser. Longueur de suspension de 16 m.

    Disponible en trois couleurs différentes (blanc, titane et noir) et dans trois intérieurs différents.

    Pour plus d'informations, visitez notre site Web www.nimoverken.com ou contactez notre équipe commerciale à sales@nimoverken.com

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Easy_Dryer_1900_drying_cabinet
    • Famille de produitsDrying Cabinets
    • Groupe de produitsEasy Dryer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1900
    • Largeur (mm)595
    • Profondeur (mm)610
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)60
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_14
    • Description de l'Uniclass 2015Clothes drying cabinets
    • Numéro OmniClass23-21 23 51
    • Titre OmniClassResidential Laundry Dryers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie