Publier vos produits
Passad Drying Cabinet 60
Passad Drying Cabinet 60
Passad Drying Cabinet 60
Passad Drying Cabinet 60
Passad Drying Cabinet 60
    NIMO

    Passad Drying Cabinet 60

    Traduit par Google,

    Grâce à une technologie de pompe à chaleur améliorée et au réfrigérant naturel R290, il sèche les textiles rapidement et en douceur dans un système fermé. Sans ventilation ni drainage, il suffit de le brancher pour économiser de l'énergie et préserver vos textiles tout en minimisant votre impact sur le climat.

    Spécification
    • Drying systeHeatpump
      Number of programs

      2

      Drying SensorSensor
      Control panelTouch
      Program ControlMicro processor
      Overheating ProtectionYes
      ColorBlack/White
      Height (mm)1930
      Width (mm)595
      Depth (mm)670
      Door hangingRight
      Number of hangers2
      Number of door hangers2
      Length hanging (m)

      10

      Spécifications techniques
      • Réference unique.passad-drying-cabinet-60
      • Famille de produitsDrying Cabinets
      • Groupe de produitsAlizé Steaming Cabinet
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-06-03
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)1930
      • Largeur (mm)600
      • Profondeur (mm)600
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Conçu enSuède
      • Fabriqué enSuède
      Classification
      • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
      • Classification IFCObjet

      Disponibilité de la région

      L'Europe Asie
      Allemagne
      Corée du Sud
      Belgique
      Danemark
      Estonie
      Finlande
      France
      Islande
      Italie
      Lettonie
      Lituanie
      Luxembourg
      Norvège
      Pays-Bas
      République tchèque
      Royaume-Uni
      Russie
      Suède
      Suisse