Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Healthcare - Finger Guard Double Leaf SureClose

No d'article: DoubleLeafSureClose
Fabricant: Noberne Doors
Famille de produits: Healthcare
Groupe de produits: Healthcare
Date de publication: 2017-11-13
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
Health care doors have been specifically designed with recovery in mind, from the choice of door closers and finishes to special acoustic seals.

Download Revit content for the Healthcare Doorset containing all of the options avalible to fully customise the door system.

Options include:

- 10 Vision Panel Options
- 3 Vision Panel Frame Options
- 1 Tick Box to activate the Vision Panel
- 1 Acustic Seal Tick Box Option
- 3 Hinge Options
- 1 Internal Thumb Turn Handle Option
- 1 Internal Door Handle and Escutchion Option
- 3 Handle Options
- 1 Tick Box to activate External Handle
- 2 Handle Back Plate Options
- 3 Locket Options
- 1 HTM Fire Disk Tick Box Option
- 7 Fire Signage Options
- 3 Fire Rating Options
- 4 Door Stop Options
- 1 Tick Box Option to activate metal door frame (Swiftfit)
- 1 Tick Box Option to activate hardwood door frame
- 6 Door Closer Options


Materiau principal: Wood
Materiau secondaire: Vinyl
Créé en: United Kingdom
Fabriqué en: United Kingdom

Catégorie de BIMobject: Portes - Bloc-portes
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Doors
Code UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Code: L411
Uniclass 1.4 la description: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 la description: Doorsets
Uniclass 2015 Code: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 la description: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference la description: Doorsets
COBIe Type Category: Door
Ce produit est disponible en:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nom Valeur
Door Style Figner Guard Double Leaf Sure Close
Door Type Double
Intended Function Interior
Maximum Door Height 1500 mm
Maximum Door Width 2700 mm
Shape Rectangular
Warranty 3 Years Materials & Workmanship

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Shape Rectangular

BIMobject®