Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Over Panel Double Leaf NG11

No d'article: OverPanelDoubleNG11
Fabricant: Noberne Doors
Famille de produits: Fire
Groupe de produits: Over Panel
Date de publication: 2017-11-13
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
Our ongoing test program has led us to develop products that many other door companies do not actually manufacture themselves such as 38mm FD30 doors, 46mm FD60 doors, FD30 X Ray doors, FD30 & FD60 Yeoman Shield clad doorsets, FD90 doorsets and FD120 doorsets and we have already successfully tested many of our designs to the new European Standard BS EN 1634 Part 1 which is agreed by experts to be more onerous than the current British Standard BS 476 Part 22 for fire testing.

The vast majority of our fire doors are based on our timber perimeter framed high density flaxboard core construction, a strong and sturdy door without the inherent problems associated with unframed GDC chipboard blanks, very popular among architects and other specifiers for use wherever doors of better than average strength and durability are required such as hospitals, universities and schools.


Materiau principal: Wood
Materiau secondaire: Vinyl
Créé en: United Kingdom
Fabriqué en: United Kingdom

Catégorie de BIMobject: Portes - Bloc-portes
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Doors
Code UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Code: L411
Uniclass 1.4 la description: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 la description: Doorsets
Uniclass 2015 Code: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 la description: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference la description: Doorsets
COBIe Type Category: Door
Ce produit est disponible en:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nom Valeur
Door Style Overpanel Double Leaf NG11
Door Type Overpanel Double
Intended Function Interior
Shape Rectangular
Warranty 3 Years Materials & Workmanship

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Shape Rectangular

BIMobject®