Publier vos produits
Wall units WE60/65/80/90 2 DOOR
nobilia

Wall units WE60/65/80/90 2 DOOR

Traduit par Google,
Porte Laser - Panneau de particules mélaminé 19 mm directement revêtu - Optimal pour les meubles de cuisine, extrêmement résistant et facile d'entretien - Certifié Blauer Engel
Spécification
  • Corner wall unit 2 doors with 165°-hinges, 2 shelves, hinged side = first door to be opened. Mounting rails are included in delivery 600-600 x 720 x 350 600-600 x 792 x 350 600-600 x 864 x 350 650-650 x 720 x 350 650-650 x 792 x 350 650-650 x 864 x 350 800-800 x 720 x 350 800-800 x 792 x 350 800-800 x 864 x 350 900-900 x 720 x 350 900-900 x 792 x 350 900-900 x 864 x 350
Spécifications techniques
  • Réference unique.Wall-units-WE60-65-80-90-2-DOOR
  • Famille de produitsKitchen unit
  • Groupe de produitsWall unit
  • Date de publication2024-08-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondaireMélamine
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework
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
Produits similaires