Le plan de travail Noblessa Gris Béton offre un aspect béton moderne associé à une surface résistante grâce à son revêtement en mélamine, facile à nettoyer et résistante à l'abrasion. Testé pour sa résistance à la chaleur, à l'humidité, aux UV et aux produits chimiques, il garantit une stabilité durable et une performance fiable au quotidien dans les cuisines contemporaines.
Spécification
330 Concrete grey reproduction. Worktop APN with N edge
Rounded front edge,
sides sealed with straight décor edge
Worktop APD with décor edge
front and side edges coated with straight décor edging
material, 1.5 mm thick
50-5100 x 16 x 250-1200
50-5100 x 38 x 250-1200