Publier vos produits
Noblessa Base units SPU2AK-AS
Noblessa

Noblessa Base units SPU2AK-AS

Traduit par Google,
Les meubles bas Noblessa sont conçus pour une durabilité maximale et une grande flexibilité d'aménagement. Fabriqués avec des étagères robustes de 19 mm revêtues de mélamine et des matériaux de haute qualité pour la structure, ils offrent une excellente stabilité et une performance durable. Les meubles bas sont dotés de chants protégés contre l'humidité, de panneaux arrière laqués et vissés pour une circulation d'air optimale et d'une profondeur latérale optionnelle de 461 mm pour les espaces étroits ou les salles de bains. Des ferrures haute résistance, un assemblage précis et la compatibilité avec le système de tiroirs haut de gamme nBOX garantissent une fonctionnalité optimale et une esthétique harmonieuse dans la cuisine, la salle de bains et le séjour.
Spécification
  • Sink pull-out unit Separato 1 fixed panel, 1 pull-out, 400 mm deep, with wooden back panel for on-site adaptation of odour trap recess, 1 pull-out, 400 mm deep, with metal back panel and waste separation system Separato: 600 mm: 2 x 14 / 1 x 4 litres (separate in top pull-out), 800 mm: 2 x 14 / 1 x 4 litres, 900 mm: 2 x 14 / 1 x 4 litres, 1000 mm: 3 x 14 litres, 1200 mm: 4 x 14 litres, organisation element at rear, utensil tray, 900 / 1000 / 1200 mm: with pan and broom set 600 x 720 x 561 800 x 720 x 561 900 x 720 x 561 1000 x 720 x 561 1200 x 720 x 561
Spécifications techniques
  • Réference unique.Base-units-SPU2AK-AS
  • Famille de produitsKitchen unit
  • Groupe de produitsBase unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondaireMélamine
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework