Publier vos produits
Noblessa Base units UEDK
Noblessa

Noblessa Base units UEDK

Traduit par Google,
Les meubles bas Noblessa sont conçus pour une durabilité maximale et une grande flexibilité d'aménagement. Fabriqués avec des étagères robustes de 19 mm revêtues de mélamine et des matériaux de haute qualité pour la structure, ils offrent une excellente stabilité et une performance durable. Les meubles bas sont dotés de chants protégés contre l'humidité, de panneaux arrière laqués et vissés pour une circulation d'air optimale et d'une profondeur latérale optionnelle de 461 mm pour les espaces étroits ou les salles de bains. Des ferrures haute résistance, un assemblage précis et la compatibilité avec le système de tiroirs haut de gamme nBOX garantissent une fonctionnalité optimale et une esthétique harmonieuse dans la cuisine, la salle de bains et le séjour.
Spécification
  • Corner base unit with carousel 2 continuous doors, unit height: 750 mm, 1 revolving carousel with 2 wooden shelves and metal railing, rotates 360°, height adjustable top shelf 800 x 800 x 720 900 x 900 x 720
Spécifications techniques
  • Réference unique.Base-units-UEDK
  • Famille de produitsKitchen unit
  • Groupe de produitsBase unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondaireMélamine
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework