Publier vos produits
Noblessa Carcase fillers WPK
Noblessa

Noblessa Carcase fillers WPK

Traduit par Google,
Les panneaux de remplissage Noblessa sont fabriqués selon les mêmes normes de qualité élevées que les caissons Noblessa, garantissant une intégration précise et une esthétique durable. Tous les panneaux sont revêtus d'une surface en mélamine résistante aux rayures et à l'usure, et sont dotés d'un chant en polypropylène résistant aux chocs, conçu pour les protéger de l'humidité et de l'usage quotidien. La structure du matériau assure une stabilité dans le temps, et la finition laquée à faibles émissions répond aux critères de qualité et environnementaux rigoureux de Noblessa. Les panneaux de remplissage sont conçus pour un alignement parfait entre les meubles et les murs, préservant ainsi des lignes visuelles harmonieuses et une finition impeccable pour l'ensemble de l'installation.
Spécification
  • Filler carcase material, XXX mm high, U-shaped seal for connection to wall, 100 x 720 x 16 200 x 720 x 16 100 x 792 x 16 200 x 792 x 16 100 x 864 x 16 200 x 864 x 16
Spécifications techniques
  • Réference unique.Carcase-fillers-WPK
  • Famille de produitsKitchen unit
  • Groupe de produitsFiller/panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondaireMélamine
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework