Publier vos produits
Noblessa Tall unit GD178
Noblessa

Noblessa Tall unit GD178

Traduit par Google,
Les colonnes Noblessa sont conçues pour une stabilité durable et un espace de rangement généreux. Leurs panneaux de structure et leurs étagères en mélamine de 16 mm offrent des surfaces résistantes et faciles d'entretien, tandis que les chants en polypropylène résistant aux chocs assurent une protection efficace contre l'humidité. Les panneaux arrière en HDF laqué garantissent une construction robuste et favorisent une bonne circulation de l'air. Grâce à leurs étagères à haute capacité de charge, leurs accessoires haut de gamme et leurs nombreuses options d'aménagement intérieur (étagères, tiroirs coulissants, tiroirs et niches pour appareils électroménagers), les colonnes Noblessa offrent une performance fiable et une esthétique épurée et harmonieuse dans toutes les cuisines.
Spécification
  • Appliance housing for integrated fridge / freezer aperture height: 1780 mm 1 flap, 2 appliance doors 600 x 2016 x 561 600 x 2088 x 561 600 x 2160 x 561
Spécifications techniques
  • Réference unique.Tall-unit-GD178
  • Famille de produitsKitchen unit
  • Groupe de produitsTall unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondaireMélamine
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework