Publier vos produits
Noblessa Upright - top shelves HWA16
Noblessa

Noblessa Upright - top shelves HWA16

Traduit par Google,
Les étagères hautes Noblessa sont fabriquées à partir de panneaux mélaminés résistants de 16 mm d'épaisseur, offrant une solution stable et facile d'entretien pour relier et harmoniser les agencements d'éléments hauts. Leurs chants en polypropylène résistant à l'humidité et leur conception précise garantissent une grande durabilité et une esthétique épurée, s'intégrant parfaitement à tous les styles de cuisine. Idéales pour créer des lignes continues et des transitions fonctionnelles entre les éléments hauts.
Spécification
  • Upright at end of run incl. floor seal, for tallunits depth: 583 mm 16 x 2166 x 583 16 x 2238 x 583 16 x 2310 x 583
Spécifications techniques
  • Réference unique.Upright-top-shelves-HWA16
  • Famille de produitsKitchen unit
  • Groupe de produitsFiller/panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondaireMélamine
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework