Publier vos produits
Noblessa Wall units W 1 DOOR
Noblessa

Noblessa Wall units W 1 DOOR

Traduit par Google,
Les caissons muraux Noblessa à une porte battante offrent un rangement durable et compact grâce à leur structure de 350 mm de profondeur revêtue de mélamine. Les charnières Sensys à fermeture amortie garantissent une ouverture et une fermeture en douceur, tandis que les étagères de 16 mm et les panneaux arrière en HDF laqué assurent une stabilité à toute épreuve. La quincaillerie de fixation précise garantit une installation sécurisée et une intégration parfaite dans toutes les cuisines.
Spécification
  • Wall unit 1 door, 2 shelves. Mounting rails are included in delivery 200 x 720 x 350 200 x 792 x 350 200 x 864 x 350 250 x 720 x 350 250 x 792 x 350 250 x 864 x 350 300 x 720 x 350 300 x 792 x 350 300 x 864 x 350 350 x 720 x 350 350 x 792 x 350 350 x 864 x 350 400 x 720 x 350 400 x 792 x 350 400 x 864 x 350 450 x 720 x 350 450 x 792 x 350 450 x 864 x 350 500 x 720 x 350 500 x 792 x 350 500 x 864 x 350 550 x 720 x 350 550 x 792 x 350 550 x 864 x 350 600 x 720 x 350 600 x 792 x 350 600 x 864 x 350
Spécifications techniques
  • Réference unique.Wall-units-W-1-DOOR
  • Famille de produitsKitchen unit
  • Groupe de produitsWall unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondaireMélamine
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework