Publier vos produits
Noblessa Worktop Concrete slate grey reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Concrete slate grey reproduction

Traduit par Google,
Le plan de travail Noblessa Concrete Slate Grey, reproduction fidèle de l'ardoise naturelle, allie l'élégance du béton à la robustesse d'une surface en mélamine ultra-résistante. Résistant à l'abrasion, facile d'entretien et testé pour sa résistance à la chaleur, à l'humidité, aux UV et aux produits chimiques, il garantit une stabilité durable et une performance fiable au quotidien, idéale pour les cuisines modernes.
Spécification
  • 354 Concrete slate grey reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Spécifications techniques
  • Réference unique.Worktop-Concrete-slate-grey-reproduction
  • Famille de produitsWorktops
  • Groupe de produitsWorktops
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondaireLaminé
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework