Publier vos produits
Noblessa Worktop Oak Montreal reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Oak Montreal reproduction

Traduit par Google,
Le plan de travail Noblessa Oak Montreal, reproduction fidèle du chêne, offre un fini chaleureux imitation bois et une surface durable revêtue de mélamine. Résistant à l'abrasion, facile à nettoyer et testé pour sa résistance à la chaleur, à l'humidité, aux UV et aux produits chimiques, il garantit une stabilité à long terme et une performance fiable au quotidien, tout en apportant une touche naturelle aux cuisines modernes.
Spécification
  • 126 Oak montreal reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Spécifications techniques
  • Réference unique.Worktop-Oak-Montreal-reproduction
  • Famille de produitsWorktops
  • Groupe de produitsWorktops
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondaireLaminé
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework