Publier vos produits
Futuristic modular hospital
Futuristic modular hospital
Futuristic modular hospital
Futuristic modular hospital
Futuristic modular hospital
Futuristic modular hospital

    Futuristic modular hospital

    Traduit par Google,

    Nous transformons le processus de construction d'installations médicales dans notre « chambre d'hôpital modulaire ». Nous contribuerons au développement des chambres privées nécessaires aux futurs hôpitaux dans un contexte de chambres privées et d'évolution des modes de vie pour contrer les nouvelles infections à coronavirus.

    1. BIM qui contient des spécifications de matériaux de construction et des informations sur les prix et qui peut être simulé dans un espace virtuel. Modularisation où 90% des intérieurs et des équipements sont réalisés en usine. Un modèle de forfait chambre privée qui combine un design de chambre d'hôpital proche de l'espace de vie basé sur des courbes.
    2. Il est possible de créer une chambre privée avec une réduction de 30% du temps et du coût de construction par rapport à la méthode de construction conventionnelle.
    3. Conçu en tenant compte du remplacement des équipements lors de la rénovation, il est facile de rénover chaque chambre d'hôpital et contribue à prolonger la durée de vie de l'ensemble de l'établissement médical.

    Spécification
    • The hospital room is unitized and can be customized according to various conditions and needs.

      ・ Basic structure: Heavy steel frame conforming to Japanese standards
      ・ Standard size: W3.42m x D6.5m x H3.3m / module
      ・ Price: Depends on various conditions such as size and interior
      ・ Fire resistance: Compliant with Japanese standards
      ・ Durability: Equivalent to conventional method 
      ・ Seismic resistance: Seismic buildings that comply with the Japanese Building Standards Law (not seismic isolation)
      ・ Insulation performance: Can meet the required performance
      ・ Sewage, electricity: Interior, lighting, toilets, outlets, washbasin installation, and plumbing and wiring to each device are handled at the factory.
      ・ Maximum number of assembly units: Structurally, it can be assembled up to the 7th to 8th floors (equivalent to about 30m), and 200 units (beds) are recommended.
      ・ Assembly method between units: Fix the dedicated bracket planned in advance by strength calculation with bolts.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.modular-hospital
    • Famille de produitsShowcase
    • Groupe de produitsShowcase
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2021-03-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Construction modulaire

    Disponibilité de la région

    Asie Océanie L'Europe Afrique Amérique du Nord