Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
N-PITA Steel K

N-PITA Steel K

Traduit par Google,

Ceci est disponible uniquement au Japon.







éclairage indirect
Unité d'éclairage
Plaque de plâtre
Canal en acier






Spécification
  • This is available only Japan.

Spécifications techniques
  • Réference unique.n-pita-steel-k
  • Famille de CollectionsN-PITA
  • Collectionsteel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)70
  • Largeur (mm)910
  • Profondeur (mm)250
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondaireAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCGypsum board
  • Code UNSPSC30161509
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_52_38
  • Description de l'Uniclass 2015Gypsum plasterboards
  • Code CSI MasterFormat 201409 20 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Titre OmniClassSheets, Boards, and Slabs
  • Numéro OmniClass23-13 19 00
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilité de la région

Asie
Japon