Publier vos produits
Lobster armchair
Lobster armchair
Lobster armchair
    Nola

    Lobster armchair

    Traduit par Google,

    Le fauteuil Lobster vous invite à vous asseoir, à vous détendre et à vous détendre confortablement. Sa forme frappante a été développée pour remettre en question la convention de la position assise droite et pour augmenter les niveaux de confort dans des environnements tels que les centres d'apprentissage. Bien que l’éducation ait radicalement changé ces dernières années, les sièges conçus pour les environnements d’apprentissage restent plus ou moins les mêmes.

    Lobster a fait ses débuts à Ung Svensk Form (le salon du jeune design suédois) en 2019 et fait désormais partie de la gamme de sièges de Nola. Lobster offre de la variété dans un monde d'environnements divers, répondant aux besoins individuels sur les lieux de travail et dans les écoles, accueillant les voyageurs en vacances et ceux qui restent à la maison. Fabriqué à partir d'acier courbé et de coussins de siège rembourrés, Lobster est livré entièrement assemblé. Alors que Lobster nous demande comment nous voulons nous asseoir, son design ergonomique offre une large gamme de conforts individuels.

    Spécification
    • Dimensions and weight

      Width: 114 cm
      Height: 82 cm
      Sitting height: 42, 52 & 67 cm
      Depth: 103 cm
      Weight: 50 kg

      Product numbers and combinations

      U17-66 Lobster chair

      Standard colours

      RAL 3016 

      Textile

      Kvadrat Steelcut Trio 3 526

      Materials and surface treatments

      Steel

      Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated. This is done through electro-galvanization and powder coating, hot-dip galvanizing, or application of a zinc powder primer.

      Plastic

      Polyurethane Foam

      Polyurethan foam is a highly elastic polymer product and provides a bouncy structure and feels extra comfortable to sit on. With its attributes such as being allergy-neutral, long-lasting and fire- and flame-resistant, it can easily be used in public environments.

      Textile

      Kvadrat Steelcut Trio 3 526

      For info - se Kvadrat's homepage.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lobster-armchair
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)820
    • Largeur (mm)1142
    • Profondeur (mm)1038
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireTissu
    • Poids net (Kg)50
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
    • Description de l'Uniclass 2015Easy chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture