Publier vos produits
Ortho bench
Nola

Ortho bench

Traduit par Google,

Le banc Ortho est principalement conçu pour une utilisation en extérieur, mais peut également être utilisé à l'intérieur, où la résistance est très élevée. Le cadre est en acier galvanisé ou en zinc et peint par poudrage dans les couleurs RAL standard. Assise en bois de frêne ou de bois dur tropical.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ortho-bench
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBenches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)450
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)310
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
  • Description de l'Uniclass 2015Street and site benches
  • Numéro OmniClass23-11 29 00
  • Titre OmniClassSite Furnishings
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
Produits similaires

4.0 out of 5 stars 4.0 (56)
3.8 out of 5 stars 3.8 (40)
4.2 out of 5 stars 4.2 (28)
3.8 out of 5 stars 3.8 (28)
4.3 out of 5 stars 4.3 (27)