Publier vos produits
Ortho litterbin
Nola

Ortho litterbin

Traduit par Google,

En complément de notre propre gamme, nous commercialisons également des produits de Danska Inventarrum. Inventarrum, comme Nola, œuvre pour un design de qualité et une bonne réflexion dans l'espace public. Toutes les poubelles et cendriers d'Inventarrum sont en acier inoxydable, puis recouverts d'un revêtement en poudre. Plusieurs poubelles sont également disponibles avec un cendrier intégré ou un cendrier séparé assorti. Pour plus d'informations sur Ortho voir la fiche produit à télécharger lors du montage.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ortho-litterbin
  • Famille de produitsLitter bins
  • Groupe de produitsLitter bins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)410
  • Profondeur (mm)410
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_47
  • Description de l'Uniclass 2015Litter bins
  • Numéro OmniClass23-11 29 00
  • Titre OmniClassSite Furnishings
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
Produits similaires

4.0 out of 5 stars 4.0 (56)
3.8 out of 5 stars 3.8 (40)
4.2 out of 5 stars 4.2 (28)
3.8 out of 5 stars 3.8 (28)
4.3 out of 5 stars 4.3 (27)