Publier vos produits
Ortho park bench
Nola

Ortho park bench

Traduit par Google,

Le canapé Ortho est principalement conçu pour une utilisation en extérieur, mais peut également être utilisé à l'intérieur, où la solidité est très exigeante. Le cadre est en acier galvanisé ou en zinc et thermolaqué dans les couleurs RAL standard. Assise en bois de frêne ou de bois dur tropical.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ortho-park-bench
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsSofas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)780
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)510
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
  • Description de l'Uniclass 2015Street and site benches
  • Numéro OmniClass23-11 29 00
  • Titre OmniClassSite Furnishings
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
Produits similaires

4.0 out of 5 stars 4.0 (56)
3.8 out of 5 stars 3.8 (40)
4.2 out of 5 stars 4.2 (28)
3.8 out of 5 stars 3.8 (28)
4.3 out of 5 stars 4.3 (27)