Publier vos produits
Ortho shelter
Nola

Ortho shelter

Traduit par Google,

L'abri Ortho est constitué de profilés en acier galvanisé ou de profilé en aluminium thermolaqué de couleur RAL standard au choix. L'abri a des côtés en verre trempé et un toit en asphalte de toiture. Sa conception simple le rend utilisable dans de nombreux environnements différents.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ortho-shelter
  • Famille de produitsShelter/Storage
  • Groupe de produitsShelters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2200
  • Largeur (mm)3040
  • Profondeur (mm)1480
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_20_65_78_34
  • Description de l'Uniclass 2015Glazed shelters
  • Numéro OmniClass23-19 29 13
  • Titre OmniClassCovers and Shelters
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
Produits similaires

4.0 out of 5 stars 4.0 (56)
3.8 out of 5 stars 3.8 (40)
4.2 out of 5 stars 4.2 (28)
3.8 out of 5 stars 3.8 (28)
4.3 out of 5 stars 4.3 (27)