Publier vos produits
Bor Outward opening Månen 820PG
Bor Outward opening Månen 820PG
    NorDan

    Bor Outward opening Månen 820PG

    Traduit par Google,

    Porte d'entrée double ouvrant vers l'extérieur.

    Quelle porte est la tienne ?
    L'expression individuelle associée à une qualité élevée, un grand sens du détail et une construction robuste sont des aspects essentiels lors de la conception de nos portes. Votre porte doit s'harmoniser avec la maison, être belle à regarder et avoir un design professionnel - tant en termes de sécurité qu'en termes d'énergie. Notre gamme de produits comprend autant de fonctionnalités modernes que de designs classiques.

    Nos portes gardent leur forme
    Imaginez rentrer chez vous, ouvrir la porte et vous sentir calme et en sécurité. Vous fermez derrière vous une porte d'entrée robuste et sécurisée, fabriquée avec des plaques d'acier doubles et une étanchéité climatique supplémentaire. Vous savez que vous avez une porte unique où la technologie de pointe n'interfère pas avec un design élégant. Nos portes sont résistantes aux intempéries et conservent leur forme.

    Pour des raisons personnelles
    La porte d'entrée est la porte d'entrée de votre maison, elle vous accueille et constitue la première impression pour vos invités. Il est donc important de choisir une porte appropriée ! Elle doit répondre à toutes les exigences de qualité et de sécurité. Chez NorDan, vous pouvez choisir parmi une large gamme de portes d'entrée, toutes dotées d'une construction unique avec des plaques en acier doubles, garantissant stabilité de forme et sécurité. Un bonus supplémentaire est la possibilité d'obtenir votre porte dans votre couleur préférée et avec une variété d'accessoires. Si vous recherchez une porte personnalisée avec sécurité intégrée, NorDan est votre choix !

    Spécification
    • Dimensions

      Frame dimension: 56 x 105 mm   
      Door leaf thickness: 69 mm  
      Module dimension, e.g. M15-21: 1490 x 2088 mm  
      Opening width at 90˚+ 90˚, e.g M15: 1252 mm

      Standard Attributes

      Product standard: EN-14351-1:2006 + A2:2016  
      Energy classification: EN-10077-2, U-value: NPD
      Sound reduction: EN-ISO-10140-2, Rw 30 dB
      Fire rating: N/A
      Air permeability:
      EN-12207, Class 4
      Rain resistance: EN-12208, Class 9A
      Burglar resistance: N/A

    Spécifications techniques
    • Réference unique.NORDAN-ED01DDO-B620
    • Famille de produitsExternal doors
    • Groupe de produitsFavourite
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors