Publier vos produits
Bor Outward opening Tvillingarna 992
Bor Outward opening Tvillingarna 992
    NorDan

    Bor Outward opening Tvillingarna 992

    Traduit par Google,

    Porte d'entrée ouvrant vers l'extérieur.

    Quelle porte est la vôtre ?
    L'expression individuelle associée à une qualité élevée, un grand sens du détail et une construction robuste sont des aspects clés lorsque nous concevons nos portes. Votre porte doit correspondre à la maison, être belle à voir et avoir un design professionnel, tant en ce qui concerne les aspects de sécurité que d'énergie. Notre gamme de produits contient autant de fonctionnalités modernes que de designs classiques.

    Nos portes gardent leur forme
    Imaginez rentrer à la maison, déverrouiller la porte et vous sentir calme et en sécurité. Vous fermez derrière vous une porte d'entrée robuste et sécurisée composée de doubles plaques d'acier et d'une étanchéité climatique supplémentaire. Vous savez que vous avez une porte unique où la technologie de pointe n'interfère pas avec un design élégant. Nos portes sont résistantes aux intempéries et conservent leur forme.

    Pour des raisons personnelles
    La porte d'entrée est la porte d'entrée de votre maison, elle vous accueille et est la première impression de vos invités. Il est donc important de bien choisir sa porte ! Il doit répondre à toutes les exigences de qualité et de sécurité, et chez NorDan, vous pouvez choisir parmi une large gamme de portes d'entrée, toutes ayant une construction unique avec des doubles plaques d'acier, garantissant la stabilité de forme et la sécurité. Un bonus supplémentaire est la possibilité d'obtenir votre porte dans votre couleur préférée et avec une variété d'accessoires. Si vous cherchez une porte personnelle avec sécurité intégrée, NorDan est votre option !

    Spécification
    • Dimensions

      Frame dimension: 56 x 105 mm   
      Door leaf thickness: 69 mm  
      Module dimension, e.g. M10-21: 990 x 2088 mm  
      Opening width at 90˚, e.g M10: 815 mm

      Standard Attributes

      Product standard: EN-14351-1:2006 + A2:2016  
      Energy classification: EN-10077-2, U-value: 0,76 W/m2K 
      Sound reduction: EN-ISO-10140-2, Rw 31 dB
      Fire rating: EI30 optional
      Air permeability:
      EN-12207, Class 4
      Rain resistance: EN-12208, Class 9A
      Burglar resistance: EN-1627, RC2 optional

    Spécifications techniques
    • Réference unique.NORDAN-ED01DSO-B093
    • Famille de produitsExternal doors
    • Groupe de produitsFavourite
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors

    Disponibilité de la région

    L'Europe