Publier vos produits
HomeGuard - FG302 (EI30)
NorDan

HomeGuard - FG302 (EI30)

Traduit par Google,

NorDan HomeGuard (classe de résistance au feu EI30).

Élégant et fonctionnel

Découvrez une interprétation moderne d'un design de porte classique. Les portes extérieures NorDan HG offrent le meilleur du design moderne grâce à une vaste gamme de modèles.

La porte extérieure à ouverture intérieure NorDan HG s'inspire de plusieurs décennies de traditions architecturales anglaises et écossaises. Grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité et de composants éprouvés, les portes de la gamme HG constituent un choix naturel pour toute maison où tradition et fonctionnalité sont primordiales.

Nos portes sont bien plus qu'une simple surface esthétique. Leurs détails ingénieux dissimulés sous la façade leur confèrent une robustesse et une sécurité optimales. Vous pouvez également choisir des accessoires supplémentaires pour renforcer la sécurité et personnaliser votre porte.

Économe en énergie – Une construction unique permet d'obtenir de faibles valeurs U et des économies d'énergie.

Design élégant – La surface texturée en bois de chen-chen offre un aspect et un toucher naturels.

De nombreuses options s'offrent à vous : poignées, judas, couleurs et boîtes aux lettres. Choisissez les options que vous préférez.

Sûre et robuste – Une barrière solide qui tient à distance les intempéries et les cambrioleurs.


Spécification
    • Dimensions:
      • Frame dimension: 56 x 105 mm
      • Door leaf thickness: 68 mm
      • Overall frame, ex. M10-21 (988 x 2088 mm)
      • Opening dimension at 90 ˚, ex. M10-21 (825 mm)
      • Weight, ex. M10-21 (60 - 75 kg)
      • Width span (888 - 1088 mm)
      • Height span (1988 - 2088 mm)
      • ABC dimensions (68 mm, 26 mm, 33 mm
    • Product standards (EN 14351:2006 + A1: 2010):
      • Fire resistance class EI30 (SC1102-17)
      • BBA Agrément certificate,
      • Thermal transmittance (EN 50 10077-2) (1,2 W/m2K),
      • Solar energy transmission (EN 410) 49 (Half glazed door),
      • Light transmission (EN 410) 71 (Half glazed door),
      • Watertightness (EN 12208) - Class 4A (150 Pa (56.9 Km/h) – Door fitted with letterplate and unlocked), Class AE2400 (2400Pa (227.7 Km/h) – Letterplate sealed and door fully locked),
      • Sound reduction (EN ISO 10140-2:2010)
      • Air permeability (EN 12207) - Class 4 (600 Pa (113 Km/h)),
      • Strength & Stability (EN 12210) - Class CE2400 (2400 Pa (227.7 Km/h)),
      • BBA Enhanced security to PAS 24 - Certification to confirm that the product has successfully passed the requirements of PAS24:2012,
      • Secured by Design certified,
      • Approved Document M compliance (Doorsets are fitted with a low level, wheelchair accessible threshold),
      • Approved Document Q compliance (Product tested to and certified to SBD/ PAS 24:2012)
Spécifications techniques
  • Réference unique.NORDAN-ED02DSI-P508
  • Famille de produitsExternal doors
  • Groupe de produitsHomeGuard
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireGypse
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC003081
  • Nom ETIMExterior door (wood)
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors