Publier vos produits
Horisont - Glomma
NorDan

Horisont - Glomma

Traduit par Google,

  Porte extérieure en stratifié compact avec chambranle traité sous pression

Des portes conçues pour l'extrême

La combinaison du meilleur des fenêtres NorDan NTech avec des décennies d'expérience en matière de portes extérieures a abouti à une nouvelle construction de porte à partir de zéro. Conçu pour résister à une utilisation quotidienne, de l'intérieur des terres à la côte. Nous nous sommes tenus à des exigences élevées en matière de performance et de durabilité dans un climat rude, et le résultat final est une porte à la fois étanche et robuste. Les portes sont également équipées d'un montant de porte substantiel traité sous vide.

Parfait pour les projets

Ces portes rejoignent la large gamme de portes extérieures NorDan. La surface stratifiée compacte protège un intérieur robuste, ce qui rend les portes à la fois durables et économiques. Sa grande capacité de production le rend encore mieux adapté aux projets de petite et grande envergure, même dans les zones où les conditions météorologiques sont difficiles.




Spécification
    • Dimensions:
      • Frame dimension: 56 x 105 mm  
      • Door leaf thickness: 68 mm  
      • Overall frame, ex. M10-21 (988 x 2088 mm)
      • Opening dimension at 90 ˚, ex. M10-21 (825 mm)
      • Weight, ex. M10-21 (60 - 75 kg)
      • Width span (888 - 1088 mm)
      • Height span (1988 - 2088 mm)
      • ABC dimensions (69 mm, 26 mm, 33 mm)
    • Standard door features:
      • Frame material is made of vacuum impregnated pinewood,
      • Threshold is made of heat treated book and aluminum,
      • Door leaf material is waterproof compact laminate,
      • Hinges NorDan standard door hinges 1237, white or silver gray
      • Lock case DORMA 9195 MP
      • Cylinder TrioVing 1296 SEC with internal button key
      • Weather strip, outside (Brush list)
      • Weather strip, inside (Silicone strip in color RAL7040 (Rexil no. 1352184-04)
    • Door specification:
      • Product standard (EN 14351:2006 + A1: 2010)
      • Thermal transmittance (EN 50 10077-1/2) (0,8 - 1,0 W/m2K)
      • Solar energy transmission (EN 410) 49 (Half glazed door)
      • Light transmission (EN 410) 71 (Half glazed door)
      • Sound reduction (EN ISO 10140-2:2010)
      • Resistance to wind bad lest pressure (EN 12210) (Class E2400)
      • Resistance to wind bad Frame deflection (EN 12210) (Class C2400)
      • Watertightness (EN 12208) (Class 9A)
      • Air permeability (EN 12207) - Class 4 (600 Pa (113 Km/h))
      • Rain resistance (BS 6375-1 AE2400 (2400PA))
      • Burglar resistance (Higher level of anti-burglary protection)


Spécifications techniques
  • Réference unique.NORDAN-ED02DSO-M005
  • Famille de produitsExternal doors
  • Groupe de produitsHorizon
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors