Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

ND NTech Patio door

No d'article: NORDAN-SD
Fabricant: NorDan
Famille de produits: NorDan
Groupe de produits: NTech
Date de publication: 2016-09-15
Numéro d'édition: 3
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
Sliding patio door. Double or triple glazing. Timber with optional exteriour aluminium cladding.


Materiau principal: Wood
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Norway
Fabriqué en: Norway

Catégorie de BIMobject: Portes - Bloc-portes
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Doors
Code UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 la description: Doors
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30
Uniclass 2.0 la description: Door And Window Systems
Uniclass 2015 Code: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 la description: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Code: 10-50-25-25
NBS Reference la description: Doors, Windows And Glazing Survey Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numéro OmniClass: 23-17 11 00
Titre OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors