Publier vos produits
High Vacuum Pipe Coupling

High Vacuum Pipe Coupling

Traduit par Google,

Utilisé pour assembler des tuyaux.
Le caoutchouc est conducteur d'électricité.

Le terme « vide poussé » fait référence au vide poussé et au faible débit d'air utilisés pour capter, transporter et filtrer les fumées, la poussière et autres particules.

Nos solutions incluent :
• Aspiration des fumées des torches de soudage
• Aspiration des poussières de meulage directement de la rectifieuse portative grâce à notre gamme de collecteurs qui correspond à la plupart des machines portatives du marché
• Nettoyage des sols et machines etc. avec notre large choix d'accessoires
• Transport de gros volumes de matériaux pouvant être à la fois lourds et abrasifs

EXEMPLE DE COMMANDE :
Raccord de tuyau Galv 50mm

Spécification
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    50Galv0,5043884001‍
    63Galv0,1540139350‍
    76Galv0,1540139420‍
    102Galv0,1540139370‍
    127Galv0,2040139410‍
    152Galv0,2540139360‍
    203Galv0,3540139400‍
    51304SS0,128210002213‍
    63304SS0,158210002193‍
    76304SS0,158210002194‍
    102304SS0,158210002195‍
    127304SS0,28210002196‍
    152304SS0,258210002197‍
    203304SS0,358210002198‍
    51316SS0,128210005058‍
    63316SS0,158210005059‍
    76316SS0,158210005060‍
    102316SS0,158210005061‍
    127316SS0,28210005062‍
    152316SS0,258210005063‍
    203316SS0,358210005064‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-hv-pipe-coupling
  • Famille de produitsHigh Vacuum
  • Groupe de produitsDuct & Clips
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-30
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie