Publier vos produits
QF Clip

QF Clip

Traduit par Google,

Les clips Nordfab Quick-Fit permettent une connexion rapide et facile lors de l'installation ainsi que le retrait et la réutilisation ultérieurs des composants QF®. Le joint interne garantit un joint étanche.
Les clips proviennent de l'usine avec des joints en nitrile.

Spécification
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv0,118210000693‍
    100Galv0,128210000694‍
    125Galv0,148210000695‍
    140Galv0,158210000696‍
    150Galv0,198210000697‍
    160Galv0,248210000698‍
    180Galv0,278210000699‍
    200Galv0,288210000700‍
    224Galv0,308210000701‍
    250Galv0,328210000702‍
    300Galv0,598210000703‍
    315Galv0,638210000704‍
    350Galv0,698210000705‍
    400Galv0,728210000706‍
    450Galv0,818210000707‍
    500Galv0,878210000708‍
    560Galv0,938210000709‍
    630Galv1,08210000710‍
    710Galv1,148210000711‍
    80304SS0,058210000726‍
    100304SS0,058210000727‍
    125304SS0,078210000728‍
    140304SS0,078210000729‍
    150304SS0,088210000730‍
    160304SS0,088210000731‍
    180304SS0,168210000732‍
    200304SS0,188210000733‍
    224304SS0,218210000734‍
    250304SS0,278210000735‍
    300304SS0,328210000736‍
    315304SS0,448210000737‍
    350304SS0,498210000738‍
    400304SS0,568210000739‍
    450304SS0,628210000740‍
    500304SS0,698210000741‍
    560304SS8210000742‍
    630304SS0,848210000743‍
    710304SS8210000744‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qf-clip
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsDuct & Clips
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireStainless steel 304
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie