Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
norema/products/40315e5a-f391-4e6f-9f19-c1b1699d0273
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Armoires et placards de cuisine
Base cabinet 20cm Line (2090020)
Indisponible en États-Unis
Norema
Suivre
Base cabinet 20cm Line (2090020)
Traduit par Google,
Voir l'original
Ligne de porte blanche. - Plat avec bord légèrement arrondi. - MDF 19 mm. - Couleur NCS S 0500-N - Brillant 25 (variation entre +/- 5)
Télécharger
Spécification
Spécification
Base cabinet, empty
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
0172090020
Famille de produits
Line
Groupe de produits
Base cabinet
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2024-05-13
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
704
Largeur (mm)
200
Profondeur (mm)
565
Liens
Liens
URL du produit
https://www.norema.no/
Instructions d'installation
https://www.norema.no/
Vidéo d'instruction
https://www.norema.no/
Certification du produit
https://www.norema.no/
Description technique
https://www.norema.no/
En rapport
En rapport
Matériel principal
MDF
Matériel secondaire
Panneau MFC
Poids net (Kg)
13.84
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Armoires et placards de cuisine
Classification IFC
Élément d’Ameublement
Code CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Numéro OmniClass
23-21 19 00
Titre OmniClass
Casework
Code CSI UniFormat II
E2010
Titre CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilité de la région
L'Europe
Norvège
Produits similaires
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Télécharger
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Télécharger
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Télécharger
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Télécharger
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Télécharger
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Télécharger